C-FIX M T-Bolt
Śruba młoteczkowa C-FIX M
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
- Śruba młoteczkowa C-Fix do szybkiego mocowania
- Nadaje się do profili C 0-4
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Nakrętki i śruby T-Bolt do systemu kanału C | |
Typ kanału C | Siła wyciągania F1 |
E0 | 1100 N |
E0L | 700 N |
E1 | 1800 N |
E2 | 800 N |
E2L | 800 N |
E3 | 1500 N |
E4 | 1300 N |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.