BSZ-SU Concrete Screw
Śruba do betonu BSZ-SU
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
- Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 (wszystkie rozmiary)
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C2 i (do wierteł o średnicy 8 mm i większej)
- Demontowalna kotwa jest idealna do tymczasowych zamocowań
- Wykończenie Atlantis doskonale chroni przed korozją (do środowiska C3 zgodnie z normą EN ISO 9223 i 9224)
- Wykończenie Atlantis jest odpowiednie do instalacji na zewnątrz
Określeniu specyfikacji
Materiał | Stal |
Charakterystyczne obciążenia osiowe wg ETA-20/0046 | |||
Nr części | Beton zarysowany C20/25 | Beton niezarysowany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
BSZSU06040xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU06050xx | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZSU08070xx | 5,88 kN | 8,41 kN | 65 mm |
BSZSU10100xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU10120xx | 8,99 kN | 12,85 kN | 85 mm |
BSZSU12110xx | 12,51 kN | 17,87 kN | 105 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.