BSZ-M Concrete Screw
Śruba do betonu BSZ-M
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
- Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie
- Do stosowania w betonie z prętem gwintowanym
- Demontowalna kotwa jest idealna do tymczasowych zamocowań
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Charakterystyczne obciążenia osiowe wg ETA-20/0046 | |||
Nr części | Beton zarysowany C20/25 | Beton niezarysowany C20/25 | Standardowa głębokość osadzenia |
BSZM6X35EG | 1,81 kN | 1,98 kN | 35 mm |
BSZM6X55EG | 4,62 kN | 6,61 kN | 55 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Certyfikaty
CE, 20-0046
Angielski
ETA-20/0046
CE, 20-0494
Angielski
ETA-20/0494
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.