Tradycyjne metody montażu usztywnień przewodów rozprowadzających instalacji tryskaczowych są uciążliwe i czasochłonne. Wykonawcy często przycinają (zazwyczaj wielokrotnie) pręt gwintowany, aby uzyskać precyzyjny wymiar i przytrzymać rurę tryskaczową, przy pomocy obejmy tryskaczowej i usztywnienia, gdy napływa woda. Tradycyjne metody zazwyczaj wymagają zastosowania przynajmniej pięciu części na jedno usztywnienie.
Aby uniknąć stosowania tych pracochłonnych metod i usprawnić ten proces, firma nVent opracowała system stężający do przewodów rozprowadzających, który stanowi część linii produktowej nVent CADDY – podwieszenia i stężania dla instalacji przeciwpożarowych. Idealny do usztywniania przewodów rozprowadzających o wymiarach od 25 mm do 50 mm. Ten innowacyjny system montuje się dużo szybciej i prościej, niż przy zastosowaniu obecnych metod. Mocuje się go bezpośrednio do stalowych belek nośnych, dwuteowników lub płatwi, a także do betonowych i drewnianych konstrukcji. Osprzęt jest montowany przy pomocy tylko jednego narzędzia – wkrętarki z nakładką 8 mm, która zapewnia znaczące oszczędności w nakładzie pracy oraz wygodę. Charakteryzuje się ono prostym, dwustopniowym montażem, pozwalającym zaoszczędzić czas nawet o 80% w porównaniu do innych metod.
W przeciwieństwie do rozwiązań, które wykorzystują tylko pręt gwintowany 3/8” (M10), wszechstronny system stężający do przewodów rozprowadzających umożliwia poprzeczne, obrotowe zamocowanie z zastosowaniem prętów gwintowanych 3/8” lub 1/2” (M10 lub M12). Dzięki prętowi gwintowanemu 1/2” (M12) można uzyskać większe odległości o odpowiedniej sztywności pomiędzy rurą i konstrukcją.
System spełnia wymogi normy NFPA® 13, co sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w nowym budownictwie. Cały system posiada certyfikat cULus® oraz jest zatwierdzony przez FM®, a także został wstępnie zatwierdzony przez stan Kalifornii (OSHPD OPA-2629-10).
Funkcje
- Kompletny system usztywniający do szybkiego i prostego montażu
- Oszczędność nawet do 80% czasu przy montażu stężeń przewodów rozprowadzających
- Eliminuje potrzebę docinania pręta gwintowanego o dokładnych wymiarach
- Można stosować z prętami 3/8” oraz 1/2” (M10 i M12)
- Zapewnia sztywność do odległości 40” (960 mm) pomiędzy rurą, a konstrukcją, z zastosowaniem pręta gwintowanego 1/2” (M12)
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13, sekcja 9.3.6
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
Zastosowano filtr: 1