Branch Line Restraint Structure Attachment to Wood/Concrete
Łącznik usztywniający przewody rozprowadzające, mocowany do drewna/betonu
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Mocuje się do drewna lub betonu, gdzie nie jest wymagane dopuszczenie do betonu spękanego
Określeniu specyfikacji
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
UL VGMY.EX3956
Angielski
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Angielski
FM 1950-2013
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.