Branch Line Restraint Pipe Attachment
Klamra usztywniająca do rur rozprowadzających
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
- "Accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Klamra Quick Grip upraszcza pomiar i odcinanie pręta gwintowanego
- Eliminuje potrzebę docinania pręta gwintowanego o dokładnych wymiarach
- Można montować ze zgrubnie przyciętym prętem gwintowanym i eliminowane jest gratowanie powierzchni rury
- Można zamontować z prętem gwintowanym, znajdującym się powyżej lub poniżej rury zasilającej
- Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
Angielski
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Angielski
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Angielski
FM 1950-2013
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.