Bolt Expansion Anchor
Kotew rozporowa
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
- Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń
- Do spękanego i niespękanego betonu
- Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia
- Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1 i C2 (dla wierteł o średnicy 8 mm i większej)
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Charakterystyczne obciążenia osiowe wg ETA-12/0397 | ||
Nr części | Beton zarysowany C20/25 | Beton niezarysowany C20/25 |
SABM8010 | 2,4 kN | 3,6 kN |
SABM8050 | 2,4 kN | 3,6 kN |
SABM10010 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM10050 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM12015 | 7,6 kN | 11,9 kN |
SABM12050 | 7,6 kN | 11,9 kN |
SABM16025 | 11,9 kN | 16,7 kN |
SABM20030 | 14,3 kN | 23,8 kN |
SABM8010S6 | 2,4 kN | 4,3 kN |
SABM8050S6 | 2,4 kN | 4,3 kN |
SABM10010S6 | 4,3 kN | 7,6 kN |
SABM10050S6 | 4,3 kN | 7,6 kN |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Certyfikaty
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.