Bar Joist Attachment
Zaczep belki stropowej
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Modele 3D
Related Products
Funkcje
- Możliwość zamontowania na belkach nośnych, dwuteownikach
- Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie
- Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego
- Nie trzeba składać
- Żadnych luźnych części
- Spełnia wymogi normy NFPA® 13 dla stężeń antysejsmicznych
- Spełnia wymagania CEN/TS 17551:2021 dla usztywnień sejsmicznych
Określeniu specyfikacji
Obciążenia FM | |||||
Kierunek zastrzału | Rozmiar rury zasilającej | Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej | |||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
Równoległe | Brak | 6270 N | 9385 N | 11300 N | 12590 N |
Prostopadłe | Brak | 7740 N | 7605 N | 9165 N | 10230 N |
Obciążenia UL | ||||
Nr części | Mocowanie łącznika konstrukcyjnego | Grubość kołnierza | Stężenie profilu | Nośność |
CSBBARJ | CSBUNIV050 | 6 - 13 mm | DN25–DN50 Sch. 40 NPS | 4004 N |
CSBURC12 | 6 - 13 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VGMY7.EX3956
Angielski
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Angielski
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Angielski
FM 1950-2013
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.