4G16H Twist Clip with 90° Plain Hole
Przekręcany zacisk 4G16H ze zwykłym otworem pod kątem 90°
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
- Zapewnia mocowanie do rusztu T dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów
- Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż
- Montaż nie wymaga narzędzi
Określeniu specyfikacji
Materiał | Stal sprężysta |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Raport z testu
Certyfikaty
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL IFFX.E94389
Angielski
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.