410 Clevis Hanger, Light Duty
410 Wieszak strzemiączkowy, Lekkie obciążenie
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów
- Również często używane do podwieszania izolowanych rurociągów
- "Flared edges help prevent sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 8"" pipe sizes)"
- Dolna część wieszaka Clevis obraca się, dzięki czemu można podłączyć rurę z każdego kierunku
- Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (typ 12) oraz Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 1)
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie;Wstępnie galwanizowane |
Materiał | Stal |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VFXT7.EX2452
Angielski
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
Angielski
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.