3000 Beam Clamp Kit
3000 Zestaw klamer do belek
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Related Products
Funkcje
- System dla średnich obciążeń
- Zawiera klamrę i profil U
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
X | 0,41" x 0,98" |
D | 1" |
E | 1,24" |
A | 1 9/16" |
B | 3,94" |
C | 5,91" |
Średnica śruby (Sc) | 8 |
X | 10,5 x 25 mm |
Moment obrotowy (TQ) | 22,13'·lbf |
D | 25 mm |
Moment obrotowy (TQ) | 30 N·m |
E | 31,5 mm |
A | 40 mm |
B | 100 mm |
C | 150 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.