2000 Beam Clamp Kit
2000 Zestaw klamer do belek
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Related Products
Funkcje
- System dla lekkich obciążeń
- Zawiera klamrę i profil U
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Ocynkowane galwanicznie |
Materiał | Stal |
Grubość (T) | 0,08" |
Rozmiar otworu (HS) | 0,43" |
Szerokość (W) | 0,98" |
Grubość (T) | 2 mm |
Średnica śruby (Sc) | 6 |
Rozmiar otworu (HS) | 11 mm |
Wysokość (H) | 12 mm |
Moment obrotowy (TQ) | 22,13 ft·lbf |
Szerokość (W) | 25 mm |
Moment obrotowy (TQ) | 30 N·m |
Grubość kołnierza (FT) | Maks. 0,43” |
Grubość kołnierza (FT) | Maks. 11 mm |
Broszura
Studium przypadku
Katalog
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.