115M Standard Duty Loop Hanger
115M Wieszak pętlowy do standardowych obciążeń
Obejma tryskaczowa 115M do standardowych obciążeń jest doskonałym rozwiązaniem, do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych biegów rur, w tym rur CPVC, w instalacjach tryskaczowych. Radełkowana, nakrętka wkładkowa upraszcza regulację w pionie, a stożkowe krawędzie podstawy (rozmiary od 1/2” do 4”) pomagają chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami wieszaka.
Dziękujemy za zgłoszenie. Wkrótce skontaktuje się z Tobą pracownik obsługi klienta, aby udzielić Ci dalszej pomocy.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- "Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2"" to 4"" sizes)"
- Zablokowanie wkładanej nakrętki, pomaga upewnić się, że obejma i nakrętka nie rozdzielą się
- Zalecane do podwieszania stacjonarnych, nieizolowanych rurociągów
- Produkowane z myślą o zastosowaniu minimalnego rozmiaru pręta, dozwolonego przez NFPA® dla rurociągów instalacji tryskaczowych
- Zgodny z normami Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (typ 10)
Określeniu specyfikacji
Wykończenie | Wstępnie galwanizowane |
Materiał | Stal |
Studium przypadku
Katalog
Instrukcja instalacji/arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL VFXT7.EX2452
Angielski
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
ITB
Polski
DoC KOT-2019-0889
UL VFXT.EX2452
Angielski
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Deklaracje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.