Wytężona praca od ponad 60 lat
Od roku 1956 wykonawcy, architekci, inżynierowie i dystrybutorzy ufają nVent CADDY i jego wysokiej jakości rozwiązaniom w zakresie mocowania, łączenia i zawieszania. nVent CADDY wspiera klientów na każdym etapie pracy, od projektowania, przez instalację, po przeglądy. Skorzystaj z produktów nVent CADDY w zastosowaniach elektrycznych, mechanicznych, teleinformatycznych, hydraulicznych, HVAC, przeciwpożarowych i innych.
ROZWIĄZANIA
Dział rozwoju produktów nVent CADDY tworzy innowacyjne produkty, które ułatwiają wykonawcom montaż.
Produkty nVent CADDY są projektowane tak, aby były:
- Bezpieczne
- Szybkie
- Łatwe
INŻYNIERIA
nVent CADDY tworzy produkty z myślą o wygodzie użytkownika. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nasi inżynierowie mogą pomóc w:
- Określeniu specyfikacji
- Wybraniu produktów zgodnych z przepisami
- Utworzeniu planów instalacji
- Stworzeniu kompletnych rozwiązań dla systemu
Dzięki dodatkowym usługom inżynieryjnym firma nVent CADDY poszerza swoją wiedzę specjalistyczną o rozwiązania niestandardowe dla:
- Instalacji prefabrykowanych
- Systemów zabezpieczeń sejsmicznych
Twój człowiek nVent CADDY
W latach 70. ubiegłego wieku świetlany umysł uznał, że marka CADDY potrzebuje maskotki, która odzwierciedlałaby rozwijającą się działalność. Po kilku szkicach na serwetce podczas podróży samolotem, CADDY Man został przekształcony w logo i stał się natychmiastowym ulubieńcem, podkreślanym w reklamach i katalogach. Wraz z uruchomieniem programu nVent CADDY Stuff w późnych latach 70-tych, klienci mogli zamawiać wszystko, od kubków po koszulki z logo CADDY Man. Nasze jasnożółte pudełka, które są widoczne przy człowieku CADDY stały się rozpoznawalnym punktem na półkach u dystrybutorów i w miejscach pracy na całym świecie.
Chociaż człowiek CADDY przeszedł na przestrzeni lat kilka transformacji, nadal nosi markową żółtą koszulę, ma ręce w kieszeniach i pracuje inteligentniej oraz bezpieczniej – czekając, aż reszta miejsca pracy również zacznie dobrze wykonywać swoją pracę tak jak on. Jest instalatorem, podobnie jak osoby korzystające z tych samych, oszczędzających czas produktów nVent CADDY!
Budowane z myślą o projektach, projektowane dla ludzi
Założona w USA, działająca na całym świecie
Firma nVent CADDY została założona i posiada główną siedzibę w Stanach Zjednoczonych, ale ma szeroki zasięg globalny, prowadząc zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Francji, a także inne centra regionalne. Dzięki zaangażowaniu w obsługę klienta przy wykorzystaniu najlepszych produktów na rynku, zespół nVent CADDY utrzymuje wgląd w proces produkcji od początku do końca.
Najlepsze szkolenia w zakresie najlepszych produktów
nVent CADDY oferuje klientom możliwość uczestnictwa w szkole nVent CADDY, czyli sesji szkoleniowej, która odbywa się kilka razy w roku, przeprowadzając użytkowników przez instalację produktu i przedstawiając korzyści płynące z jego zastosowania. nVent CADDY inwestuje również w przyszłość, wspierając nowych praktykantów, jak również osoby z wieloletnim stażem w branży. Zespół nVent CADDY wychodzi z biura i wyjeżdża w teren, aby prowadzić szkolenia na miejscu i prezentacje dla klientów.
Twój zespół to nasz zespół
Od dekad, nasz personel zajmujący się rozwijaniem produktów, współpracuje z wykonawcami na budowach, w celu zrozumienia stojących przed nimi wyzwań i problemów. Poczynione obserwacje są następnie wykorzystywane przez zespół w celu opracowywania rozwiązań spełniających potrzeby wykonawców, w tym skracających czas instalacji, ułatwiających stosowanie i usprawniających montaż. Kiedy produkt jest już opracowany, zespół sprawdza go w praktyce z naszymi klientami. Przez lata firma nVent CADDY stworzyła unikalne relacje z naszymi odbiorcami, tworząc nawet produkty nazwane na cześć naszych najbardziej lojalnych klientów.
Inżynierowie ds. zastosowań i twórcy produktów z firmy nVent CADDY spędzili ponad 330 dni (i liczba ta rośnie!) w terenie, identyfikując nowe sposoby na zwiększenie wydajności i wartości dla użytkownika końcowego.
Rozwiązania inspirowane przez klientów
Zespół ekspertów nVent CADDY poświęca czas na tworzenie rozwiązań z myślą o klientach i ich wyzwaniach, a także o trendach panujących na obecnym rynku. Godziny badań, rozwoju produktów i inżynierii trafiają do produktów nVent CADDY, które klienci znają i uwielbiają.
Produkty nVent CADDY pomagają klientom rozwiązywać problemy poprzez tworzenie rozwiązań ich największych przeszkód:
Wymogi kodeksu budowlanego
Wyzwania projektowe
Czynniki środowiskowe
Bezpieczeństwo pożarowe
Ochrona sprzętu krytycznego
Produkty nVent CADDY rozwiązują te i inne wyzwania, a ich konstrukcja zapewnia:
Bezpieczne
Wiele urazów w miejscu pracy jest wynikiem upadków. Produkty firmy nVent CADDY są projektowane tak, aby przenosić znaczną część pracy wykonywanej wcześniej na podnośnikach i drabinach na poziom ziemi, znacznie zmniejszając ryzyko obrażeń. Komponenty niewymagające użycia narzędzi również ograniczają użycie potencjalnie niebezpiecznych narzędzi elektrycznych.
Szybkie
Każda część produktu nVent CADDY jest skrupulatnie zaprojektowana, aby zredukować całkowity czas instalacji. Odbywa się to poprzez szybszą instalację produktu niż jego tradycyjnego odpowiednika, jak również poprzez tworzenie produktów, które ułatwiają prefabrykację złożonych zespołów na miejscu lub poza nim. Ogranicz zakres przeróbek po instalacji i dotrzymuj terminów w miejscu pracy dzięki innowacyjnym produktom firmy nVent CADDY.
Łatwe
Produkty firmy nVent CADDY są projektowane tak, aby zawierały funkcje, które ułatwiają instalację. Produkty firmy nVent CADDY są projektowane tak, aby zawierały mniej części, bezpieczny sprzęt i wymagały używania mniejszej ilości narzędzi. Zalety poszczególnych produktów są pomnażane, jeśli są one używane razem jako rozwiązanie systemowe.
Produkty pasujące do większości zastosowań, w tym:
Znajdź wszystkie te informacje i skorzystaj z łączy do naszych najpopularniejszych katalogów i pomocnych zasobów online w jednej broszurze!
Skontaktuj się z nami
Chcesz zacząć współpracę z firmą nVent CADDY?