Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Gulvvarme

Pålitelige gulvvarmeløsninger, enkle å installere

Fra baderom til stuer og fra hjem til varehus – nyt komforten ved et varmt gulv. nVent RAYCHEM-gulvvarmesystemer holder deg varm og gir energieffektiv komfort. Optimalisert for hver bygning eller hus, med reduserte installasjonstider, Wi-Fi-styrte termostater og garanti opptil 20 år. 

baderomsgulv oppvarmet

nVent RAYCHEM-systemer for gulvvarme gir luksuriøs komfort til hotellgjester eller beboere gjennom varmen i oppvarmet gulv. Våre gulvvarmeprodukter er designet for å levere jevnt distribuert varme for alle typer gulvbelegg. Vårt komplette sortiment av termostater gir styringsalternativer som gjør at du kan administrere installasjonen på den mest energieffektive måten og redusere både den økonomiske og miljømessige effekten av oppvarmingssystemet.  

Andre fakta om elektrisk gulvvarme: 

  • Elektrisk gulvvarme installeres like under gulvoverflaten, så rommet varmes opp raskt
  • Takket være varmefordelingen kan termostaten stilles 2 grader lavere enn vanlig uten å ofre komfort.
  • Mens varmestråling fra et konvensjonelt varmesystem med radiatorer resulterer i store temperatursvingninger (18–65 °C) i rommet, gir varme fra et gulvvarmesystem lavere temperatursvingninger (20–25 °C) og fordeler varmen jevnt der det er nødvendig.

Kundesuksesshistorier

charters ascot saksstudie

Komfort for gulv med tre og fliser

Luksuriøs komfort for tre og flisebelagte gulv Charters Ascot, Berkshire, Storbritannia Utfordring: Den luksuriøse boligutbyggingen krever den høyeste ..
gleneagles hotel case-studie

Effektiv og enkel å installere spa-løsning

Effektiv og enkel å installere Spa Solution Gleneagles Hotel Destination Spa Gleneagles, Skottland, Storbritannia Utfordring: Prosjektet på dette verdens ..
kempinski hotell

Ombygging av et historisk slott til et 5-stjerners hotell

Transformere av et historisk slott og kloster til et 5-stjerners hotell Kempinski Hotel Duke’s Palace Brugge, Belgia Utfordring: Prosjektet…

Løsninger

T2Rød selvregulerende gulvvarmekabel med spolesystem

Forhåndsterminerte T2Rød-gulvvarmepakker med SENZ WIFI-termostat med berøringsskjerm, egnet for nybygg eller renovering og for alle undergulv og gulvbelegg.

T2Blå gulvvarmekabel

Forhåndsterminert T2Blå i pakker for gulvvarmeapplikasjoner, vanligvis i nye byggeprosjekter, installert direkte i 10-50 mm av støp.

QuickNet gulvvarmematte

For gulvvarme, ideell for renoveringsprosjekter på alle stabile undergulv installert under fliser, stein, parquet, konstruert tre eller vinylgulv.

T2Rød og Reflecta selvregulerende gulvvarmesystem

For gulvvarme, nybygg eller renovering og egnet for alle undergulv og gulvbelegg.

T2Green laveffektvarmekabel for gulv

En konstant wattgulvvarmekabel, spesielt egnet for godt isolerte nye byggeprogrammer.

Kontakt oss

Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag. 

Hvor kan jeg kjøpe

Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink