Hold veier frie for snø og is
Skliskader, snubling og fall forårsaker noen av de verste vinterskadene, og parkeringsplasser og lastedokker har økt risiko for kjøretøyulykker på grunn av isforhold. Å ha tilgang til bygningen din uten snø og is, spesielt i områder med mye trafikk, bør være en prioritet. nVent RAYCHEM snøsmeltesystemer gir robust antiisløsning uten komplisert design.

Elektriske snøsmeltesystemer holder gangveier rundt bygninger frie for snø og is, og sikrer at det ikke er noen fare for skliskader, noe som fører til skade på personer eller skader på kjøretøy og bygningsinfrastruktur.
Klar for ethvert vær
Designet med tøffe værforhold i tankene, kan disse systemene installeres på:
- Gangveier
- Parkeringshus
- Lasteramper
- Trapper
- Helikopterplattformer
- Og mer
nVent RAYCHEM elektriske snøsmeltesystemer kan brukes i kommersielle eller industrielle miljøer og har betydelig lavere installasjons- og driftskostnader sammenlignet med vannbårne oppvarmingssystemer.
Et miljøvennlig valg
Varmekabler kan enkelt installeres i en rekke overflater, inkludert betong, asfalt og brostein. Når de kombineres med smarte termostater, distribuerer de riktig mengde varme bare når det er nødvendig.
Sammenlignbare vannbårne systemer risikerer også å lekke miljøfarlige væsker til bakke. Elektriske systemer utgjør ikke denne trusselen. Dette gjør dem til et miljøvennlig valg.
Løsninger
Teknologi | Selvregulerende | Konstant effekt(CW) | Konstant effekt | Mineralisolert, konstant effekt |
---|---|---|---|---|
type | Kabel | Matte | Forhåndsterminert kabelsett | Forhåndsterminert kabelsett |
Plassering | Betong | Betong | Betong | Asfalt og betong |
Bruk | Forsterkede ramper | Bolig, oppvarmet oppkjørsel | Trapp og rullestolstilgjengelige ramper | Lastedokker, asfaltoverflater |
Teknologi |
---|
type |
Plassering |
Bruk |
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.