Utelukk istapper og isdammer fra bygningen din
Vinterværet kan presentere unike utfordringer for kommersielle og industrielle bygninger, inkludert oppsamling av snø og is på tak og takrenner. nVent RAYCHEM elektriske tak- og takrenneavisingssystemer gir løsninger for å smelte is uten å forstyrre utseendet til bygningen din.

Pålitelig, utprøvd, tøff
Noen tak tåler bare 20 pund per fot / 27 kg per m snø før kollaps blir en bekymring. Selvregulerende varmekabel er én løsning for å opprettholde en kontinuerlig bane for smeltevann for å drenere på en sikker måte.
nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler kan installeres for en rekke klimaer og er designet for å håndtere kraftig vær, slik som høye vindhastigheter, lave temperaturer og tung snøbelastning. Disse systemene er også kompatible med mange taktyper, inkludert:
- Shingel
- Gummi
- Tjære
- Bitument
- Tre
- Metall
- Plast
Selv i komplekse eller unike takdesign har nVent RAYCHEM en selvregulerende løsning for å smelte isen.
Kundesuksesshistorier
Løsninger
![]() GM-CW varmekabel med konstant effektForhåndsavsluttet varmekabel for tak og takrenner i standardmaterialer
|
||||
Teknologi | Selvregulerende | Selvregulerende | Konstant effekt | Selvregulerende |
type | Kabel | Forhåndsterminert kabelsett | Forhåndsterminert kabelsett | Komplett dreneringssystem |
Plassering | Skifer, grus, tjære, bitumen, tre, metall og plast taktekkingsmaterialer | Skifer, grus, tjære, bitumen, tre, metall og plast taktekkingsmaterialer | Skifer, grus, metall og takstein | Takavløp |
Bruk | Takavløp |
Teknologi |
---|
type |
Plassering |
Bruk |

Les mer om RIM-systemer
Lær mer om verktøyene du trenger for vintersikkerhet, og registrer deg for vårt kontinuerlige opplæringskurs innen helse og sikkerhet. Dette AIA-kurset dekker de ulike teknikkene for å eliminere sikkerhetsrisikoer fra taksystemet.
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.