Opprettholde flyt i fettholdige avløpsrør og oljelerør
Væskegjennomstrømning involverer oppvarming av en væske med varmekabler for fettavfall, noe som senker viskositeten slik at den kan flyte gjennom et rør eller en tank. nVent RAYCHEM-løsninger er egnet til å opprettholde et bredt spekter av væsketemperaturer i en rekke bruksområder, inkludert rør for drivstoff og rør med fettholdig avløp.

Håndtering av fettavfall
nVent RAYCHEM-varmesporingssystemer for fettavfall er konstruert for å opprettholde en 43 °C / 110 °F
fluidtemperatur og holde fett-, olje- og fettblandinger (FOG) i suspensjon fra kjøkkenet til fettangeren. Ved å opprettholde flyten i selv de mest krevende kommersielle kjøkken, kan dette systemet redusere kostnader forbundet med vedlikehold og nedetid ved å holde fett flytende.
Vedlikehold av drivstoffolje
Et system for drivstoffrør er konstruert for å vedlikeholde væsketemperaturen for å opprettholde væsken flytende Typiske bruksområder inkluderer drivstoffrør som inneholder #2 drivstoffolje opprettholdt ved 4 °C / 40 °F, #6 drivstoffolje opprettholdt ved 43 °C / 110 °F eller andre væsker med viskositet som reduseres tilstrekkelig under 65 °C / 150 °F for å muliggjøre gjennomstrømning
TraceCalc Pro for bygninger
Brukervennlig verktøy som er lett å bruke for å skape enkle eller komplekse varmesporingsdesign for strømningsvedlikeholdsapplikasjoner.
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag.
Hvor kan jeg kjøpe
Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.