50 år med nVent, RAYCHEM Bioteknologisk anlegg Visste du at mais kan brukes til å produsere fornybart drivstoff? Nærmere bestemt maissukker. Ett bioteknologisk selskap i … Les mer Frankrikes Eiffeltårn Eiffeltårnet tiltrekker seg millioner av turister hvert år (rundt syv millioner, faktisk!). Takket være våre frysebeskyttelsessystemer … Les mer Jabee-tårnet Med 32 etasjer og en høyde på 100 meter er Jabee-tårnet i Dübendorf det største boligbygget i … Les mer Petrokjemisk anlegg Enten det er kjedet på sykkelen, girkassen på bilen, roterende utstyr eller hydraulisk maskin, smøremidler og oljetilsetninger … Les mer Spanske kraftverk Innbyggere fra Andalucia, Spania mottar 100 % fornybar elektrisitet fra det første konsentrerte solenergianlegget (CSP) i Europa, kalt Andasol … Les mer Ølbryggingsfasilitet På en varm sommerdag er det behagelig å kjøle seg ned med en kald øl. Visste du at ølbrygging … Les mer Topp moderne stadion Selv om vinteren ser tusenvis av fotballfans favorittlagene sine på Emirates Stadium (Storbritannia). Takket være nVent … Les mer Guizhou datasenter Enten det er familiebilder, e-post i bedriften, digital avis eller siste kjøp på nett, lagres de fleste data i store data … Les mer Holde datasentre i drift Hver dag lagrer Asias største og verdens nest største Tier IV-datasenter, som ligger i India – Navi Mumbai - … Les mer Burj Khalifa Dubai Burj Khalifa i Dubai er den høyeste skyskraperen i verden. Den er 828 meter høy. Hotellgjester på hver … Les mer New York Citys undergrunnsbaner Pendlere kan komme til destinasjonen selv på de tøffeste vinterdagene. nVent RAYCHEM-varmeteknologier forhindrer oppbygging av is … Les mer Innendørs idrettsarena Chase Center, en innendørs arena i San Francisco, California, gir gjestene muligheten til å oppleve en ubegrenset kulinarisk scene … Les mer Sjokoladefabrikk Visste du at 1,5 kg kakaokorn er nødvendig for å produsere 1 kg sjokolade? Prosessen med … Les mer Beijing Daxing internasjonale lufthavn Beijing Daxing International Airport (PKX) er verdens største flyplass med ~ 45M passasjerer som flyr hvert år. Reisende vil aldri … Les mer Togsystemer over hele Europa Visste du at verdensrekorden for et konvensjonelt passasjertog med hjul holdes av Frankrikes TGV (Train à Grande … Les mer Singapores avfall til energi-anlegg Områder med tett befolkning deler unike utfordringer innen avfallshåndtering og kraftforsyning. Singapores første avfallsforbrenningsanlegg (WTE) kan … Les mer