Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Plastisolert Seriemotstand Konstanteffekt Teknologi

nVent RAYCHEM polymerisolerte varmesporingskabler er konstruert for frostbeskyttelse og temperaturvedlikehold i farlige miljøer på bruksområder med lange linjer. Serie-motstandsvarmekabler kan brukes når kretslengder overskrider klassifiseringen for parallelmotstandsvarmekabler og en enkelt strømkilde er nødvendig. 

Plasisolert varmekabelteknologi: 

  • Kretser opptil 5 km fra én enkel strømkilde
  • Opprettholde temperaturen opptil 200 °C
  • Eksponeringstemperatur opptil 300 °C
  • Opptil 750 VAC forsyningspenning
  • Produktgaranti opptil 10 år 

nVent RAYCHEM PI-kabel er: 

  • Sikker og pålitelig
  • Enkel å installere og fleksibel
  • En del av et utprøvd system med kompatible kontroll- og overvåkingsløsninger og komponenter
  • Tilgjengelig i et stort utvalg av kabelmotstander

Kontakt oss

Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag. 

Hvor kan jeg kjøpe

Trenger du å finne våre rørvarmesporingsprodukter nær deg? Bruk vår posisjonsindikator til å finne en distributør i ditt område.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink