nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler kan brukes til å beskytte mot frysing, opprettholde prosesstemperaturer for væsker, tanker, smelte snø på tak og overflater, gi øyeblikkelig varmt vann ved kranen og til og med varme opp gulv.
nVent RAYCHEM er den mest anerkjente merkevaren og den globale standarden innen varmesporing, som oppfinneren av selvregulerende varmesporingsteknologi, med over 1,8 milliarder fot (550 000 km) med varmekabler solgt i over 100 land.

Slik fungerer selvregulerende varmekabler
nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler består av to parallelle ledere innebygd i en oppvarmingskjerne laget av ledende polymer. Kjernen er tverrbundet for å sikre pålitelighet over lang tid.
Varme genereres når elektrisk strøm passerer gjennom den ledende plastkjernen mellom kabelens ledere. Når omgivelsestemperaturen faller, vil antallet elektriske baner gjennom kjernen øke og mer varme produseres. Motsatt, når temperaturen stiger, har kjernen færre elektriske baner og mindre varme produseres.
nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabelteknologi er tilgjengelig i en rekke produkter som egner seg til bruk i hjemmet, i konstruksjon for større bygninger og for industrielle bruk.
Funksjoner for nVent RAYCHEM selvregulerende varmeteknologi
- Vedvarende høye driftstemperaturer opptil 205 °C / 400 °F
- Periodiske eksponeringstemperaturer opptil 260 °C / 500 °F
- Kretslengde opptil 293 m / 978 fot
- Produktgaranti opptil 10 år (industriell) / 12 år (kommersiell)
- Nesten 50 års erfaring med selvregulerende teknologi, med 1,8 milliarder fot / 500 000 km kabler installert over hele verden
Sikker og effektiv drift
- Ingen risiko for overoppheting
- Ensartet rørtemperatur og energisparing
- Nyskapende materialer og tverrbindingsteknologi for overlegen mekaniske, termiske og kjemiske egenskaper
Enkel å designe og installere
- Betingelsesløse T-rangering for den ultimate sikkerheten i farlig område
- Flere overlappinger uten risiko for overoppheting
- Tilgjengelig i kuttet lengde og som hyllevare
- Enkelt å avisolere, spleise og koble
Pålitelig og langvarig
- RAYCHEM oppvarmingskjerne innenfor
- 10 års produktgaranti (industriell) / 12 års produktgaranti (kommersiell)
- Designlevetid på 20 år eller mer
Vi introduserer ny teknologi for høyenergilagring (HPR)
Merket nVent RAYCHEM er anerkjent for pålitelighet, overlegen ytelse og lang levetid.
Med den nye HTV-varmekabelen introduserer vi enda høyere nivåer av energilagring og en designlevetid på 30 år eller mer.
Med de nyeste innovasjonene innen materialvitenskap og nanoteknologi, har nVent utviklet splitter ny halvledende polymer nanokompositt med banebrytende ytelse. HTV inneholder minst 95 % energilagring etter 10 års drift og maksimum brukstemperatur (205 °C / 400 °F).
nVent RAYCHEM, en arv av innovasjoner
Kontakt oss
Usikker på hvor du skal starte? For alle dine design-, produkt- og servicebehov, ta kontakt med en av våre eksperter i dag