Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000875

XTV selvregulerende varmekabel

nVent RAYCHEM XTV selvregulerende varmekabler som brukes hovedsakelig til frostbeskyttelse av rør og tanker som krever dampvasking og temperaturvedlikehold, opptil 121 °C. De tåler kortvarig eksponering til 250 °C. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 121 °C
Tilkoblingsspenning 200 – 277 V
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm på 250 °F
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på 250 °C
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på 482 °F
Max akkumulerte timer for kortvarig eksponering 1000 h
Jording type Flettet skjerm
Områdeklassifisering Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig
Ytterkappe material Høytemperatur fluorplast
Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Video
Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink