Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

T2Blå gulvvarmekabel

nVent RAYCHEM T2Blå er en varmekabel for gulvvarme for prosjekter der kabelen installeres direkte i 10–15 mm med støp (T2Blå-10) eller i 30–50 mm med støp (T2Blå-20). Kabelen finnes i 2 utgangseffekter på 10 W/m og 20 W/m og er tilgjengelig i lengder (11–200 m). Serien består av installatørvennlige sett, inkludert kabelen på en spole og alt installasjonstilbehør. Varianter uten termostat og inkludert SENZ WIFI-berøringstermostat er tilgjengelig.

Les mer Nedlastingsspesifikasjoner
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink