RMM2 Remote Temperature Module
RMM2 ekstern temperatur-modul
nVent RAYCHEM RMM2 er en modul for fjernovervåking som gir temperaturovervåkningsmuligheter for NGC-styringer og overvåkningssystemer. Den kan brukes med opptil åtte temperaturfølere som måler rør-, tank- eller omgivelsestemperatur. Flere enheter kommuniserer med én enkelt styring for sentralisert overvåking av temperaturer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel å installere, programmere og betjene
- DIN-skinne montert, bredt utvalg av konfigurasjoner
- Pålitelig gjennom lang levetid
Spesifikasjoner
Nominell spenning | 115 V; 230 V |
Nominell spenning-type | Vekselstrøm |
Inngangstype | Temperatursensor |
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.