Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

A10000828

Raystat EX-02 Mekanisk termostat

nVent RAYCHEM Raystat-EX-02 er en mekanisk overflateføler-termostat som gir temperaturstyring for varmekabler. Innstilling for temperaturområdet -4 °C til 163 °C, justerbar utvendig på Ex-kapslingen med et hjul montert under et boltet deksel og tetning. Brytekapasitet er 22 A.

Read more Read less Skriv ut denne siden
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrikk   |   Imperial
Ressurser Relaterte produkter
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
Om du behøver teknisk støtte eller et tilbud, er vi her for deg.
Be om tilbud Hvor kan jeg kjøpe Hvor kan jeg kjøpe Start prosjektering
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink