QTVR Self-Regulating Heating Cable
QTVR selvregulerende varmekabel
nVent RAYCHEM QTVR selvregulerende varmekabler er egnet for frostbeskyttelse av store rør og tanker med høyt varmetap, og for temperatur vedlikeholdsapplikasjon uten dampvasking, opptil 110 °C. Fluoropolymer ytterkappe (-CT) gir høy kjemisk motstand mot aggressive organiske stoffer og korrosive miløer.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
Relaterte produkter
Funksjoner
- Forenklet design for bruk i eksplosjonsfarlige områder: ubetinget T4-klasse
- Rask installasjon: kan kuttes-til-lengde, flere overlappinger tillatt, metermerker, brukervennlige tilkoblingssett
- Sikker og effektiv i drift: ingen overoppheting, jevn rørtemperatur, teknologi som gir energisparing
- Pålitelig og lang levetid: 10-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 110 °C |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 110 °C |
Tilkoblingsspenning | 200 – 277 V |
Maks. vedlikeholds- eller konstant eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 225 °F |
Maks. intermitterende eksponeringstemperatur, Strøm av/på | 225 °F |
Jording type | Flettet skjerm |
Ytterkappe material | Fluoropolymer |
Områdeklassifisering | Ikke EX (Sikkert); Eksplosjonsfarlig |
Sertifisering
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.