Y-Connection for Pipe Entry
Y-tilkobling for innføring i rør
nVent RAYCHEM Y-kobling for bruk til frostbeskyttelse inne i rør. Egnet til bruk med ETL og FrostGuard selvregulerende varmekabel. For rørdiameter på 25 eller 32 mm.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.