MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD Sensor for Hazardous Areas
MONI-PT100-EXE-SENSOR RTD-sensor for farlige områder
nVent RAYCHEM MONI-PT100-EXE-SENSOR er en treleder temperaturføler (RTD), vanligvis brukt med styring- og overvåkingssystemer når nøyaktig temperaturkontroll kreves i eksplosjonsfarlige områder.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Enkel og rask å installere: M20 EEx e kabelnippel er forhåndsinstallert
- Temperatur måleområde: -100 °C til +500 °C
- Pålitelig lang levetid, 6-års produktgaranti tilgjengelig, vedlikeholdsfritt
Spesifikasjoner
Sertifisering
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.