MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas
MONI-PT100-260 RTD-sensorenhet for ikke-farlige områder
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Spesifikasjoner
Maks måleområde | 260 °C |
Maks måleområde | 500 °F |
Montering | Rørstropp |
Følertype | PT100 |
Materiell | PTFE |
Fast kabel til sensor | Ja |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.