Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Komponenter og tilbehør

Velg filtre Lukk
Filtrer med
Slett filtre
Skjul alle Vis alle
  • Markeder
  • Bruksområder
    Vis alt
  • Hazardous Area
Filter

Underkategorier

Koblinger, Skjøter og avslutninger

Koblinger, Skjøter og avslutninger

Koblingsbokser

Koblingsbokser

Festemateriale

Festemateriale

Støttebraketter

Støttebraketter

Nipler, Adaptere, Plugger og stropper

Nipler, Adaptere, Plugger og stropper

Etiketter, Skilt og merker

Etiketter, Skilt og merker

Rørinnføring

Rørinnføring

Sett for isolasjonsinnføring

Sett for isolasjonsinnføring

Kaldledere

Kaldledere

Verktøy

Verktøy

Diverse varmekomponenter

Diverse varmekomponenter

Produkter | 130 resultater (338 varer)

A10000490

Høyprofil endeavsluttning sett

Kaldpåført, høy profilendeforsegling egnet for farlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
101255-000
Endeavsluttning, Universal, Kaldmontert:, Over-isolering, ATEX
P000001583
Endeavsluttning, Universell med indikatorlampe, Kaldmontert:, Over-isolering, ATEX
A10000836.tif image

Tilkobling med inngang for 1 varmekabel og intergrert koblingsboks

Koblingsboks for én enkel varmekabel. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
054363-000
Integrert koblingsboks, Enkeltinngang med grønt lys, Kaldmontert:, ATEX
075249-000
Integrert koblingsboks, Enkel inngang m/grønt lys-jord plate-påføres kaldt, ATEX
158251-000
Integrert koblingsboks med jordplate, Enkel inngang, Kaldmontert:, ATEX
7100-746683
Integrert koblingsboks med jordplate, Enkel inngang, Kaldmontert:, ATEX
829939-000
Integrert koblingsboks, Enkel inngang, Kaldmontert:, ATEX
A10000124

Festetape

Tapen for å feste varmekabler til rør.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
846243-000
Aluminiumsduktape for feste av varmekabler, Egnet for rustfritt stål, 55 m/rull
C77220-000
Glassduktape for feste av varmekabler, (ikke for rustfrie stålrør)
C77221-000
Glassduktape for feste av varmekabler, Egnet for rustfritt stål
A10000249

RayClic-koblingssett

For rask og enkel, kald sammenkopling til nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler med isolasjonsteknologi.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
001013-000
Mekanisk 4-veis-kobling med endeforseglinger og støttebrakett
235422-000
Mekanisk kraft-tilkobling, 1,5m cold lead cable 3 x {3},5mm², endetetning
364855-000
Mekanisk skjøtekobling, støttebrakett inkludert
441524-000
Mekanisk T-kobling med endeforseglinger og støttebrakett
636284-000
Mekanisk kraft-T-tilkobling, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², tre endepakninger
716976-000
Mekanisk kraftskjøtekobling, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², to endepakninger
A10000418

Tilkobling for flere varmekabler/T-avgrening med polymer koblingsboks

Modulær koblingsboks for opptil tre varmekabler. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
300273-000
Integrert koblingsboks med flere innganger m/grønt lys, jordplate-påført kald-ATEX
395855-000
Integrert koblingsboks, Flere innganger med grønt lys, Kaldmontert:, ATEX
7100-746677
Strømtilkoblingsett/spleis/te med koblingsboks -maks 3 varmekabler, Jordplate
831519-000
Integrert koblingsboks, Flere innganger, Kaldmontert:, Kaldmontert:, ATEX
986415-000
Integrert koblingsboks, Flere innganger med jordplate, Kaldmontert:, ATEX
{{term_sku:1}}.png

Skjøt eller T-tilkoblingssett, Kaldmontert:

Kaldpåført, høyprofilert skjøt eller t-kobling som passer for farlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
447379-000
Koblingsboks for skjøte- og tekobling, Kaldmontert:, med tetning, ATEX
A10000477

Modulær koblingsboks

Modulær koblingsboks, for opptil tre varmekabler, tilgjengelig med lys grønn LED-indikator. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
051976-000
Modulær koblingsboks, 4x M25, ATEX
069262-000
Modulær koblingsboks, 4x M25 med indikasjonslys (grønt), ATEX
113974-000
Modulær koblingsboks, 4x M25 med indikasjonslys (grønt) og jordplate, ATEX
243948-000
Modulær koblingsboks, 4x M25 med jordplate, ATEX
7100-746685
Modulær koblingsboks, 4x M25 med jordplate
A10000569

Festebånd for varmekabel komponenter

Stropper i rustfritt stål for rørmontering av varmesporingskrets.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
364489-000
Rørstropp, Rustfritt stål, diam. 2"-20"
664775-000
Rørstropp, Rustfritt stål, diam. 2"-10"
700333-000
Rørstropp, Rustfritt stål, diam. 0,5"-1,25"
976935-000
Rørstropp, Rustfritt stål, diam. 1,25"-3"
{{term_sku:1}}.png

Lavprofil skjøtesett

Kaldpåført, lavprofil skjøt egnet for farlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
497537-000
Spleis i ledningen, Universal, Kaldmontert:
A10000113

Lavprofil endeavsluttning sett

Kaldmontert, lavprofil endeavsluttning egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer Elementnavn Legg til i tilbud-handling
979099-000
Endeavsluttning, Universal, Kaldmontert:, Under isolasjon, ATEX
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink