Filtrer med
Slett filtre
-
Markeder
-
Bruksområder
-
Hazardous Area
-
Maks. eksponeringstemperatur
-
Maks. eksponeringstemperatur
Filter brukt:
Produkter | 29 resultater (313 varer)

BTV selvregulerende varmekabel
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/fartøy uten krav til damprengjøring. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
008633-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 25 W/m kl 10 C, CT-mantel
414809-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Polyolefin-mantel
469145-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 9 W/m kl 10 C, CT-mantel
479821-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 25 W/m kl 10 C, Polyolefin-mantel
487509-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 16 W/m kl 10 C, CT-mantel
567513-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 29 W/m kl 10 C, CT-mantel
677245-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 29 W/m kl 10 C, Polyolefin-mantel
7100-008633
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 25 W/m kl 10 C, CT-mantel
7100-487509
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 16 W/m kl 10 C, CT-mantel
7100-567513
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 29 W/m kl 10 C, CT-mantel
914279-000
BTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 9 W/m kl 10 C, Polyolefin-mantel

BSA selvregulerende varmekabel
Selvregulerende varmekabler for rørfrysebeskyttelse eller vedlikehold av prosesstemperatur opptil 65 °C, i trygge industrielle lokasjoner
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
P000002271
BSA selvregulerende varmekabel, 230 V, 10 W/m kl 10 C, polyolefin-mantel
P000002272
BSA selvregulerende varmekabel, 230 V, 23 W/m kl 10 C, polyolefin-mantel

QTVR selvregulerende varmekabel
For høyere utgangseffekt frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur av rør/beholdere uten damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
040615-000
QTVR selvregulerende varmekabel, 230 V, 51 W/m kl 10 C, CT-mantel
391991-000
QTVR selvregulerende varmekabel, 230 V, 38 W/m kl 10 C, CT-mantel
988967-000
QTVR selvregulerende varmekabel, 230 V, 64 W/m kl 10 C, CT-mantel

XTV selvregulerende varmekabel
For frostbeskyttelse av rør/beholder opptil 121 °C og egnet for vedlikehold av prosesstemperatur med damprengjøringsbehov. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
P000001673
XTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 38 W/m kl 10 C
P000001675
XTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 47 W/m kl 10 C
P000001677
XTV selvregulerende varmekabel, 230V, 63 W/m kl 10 C
7100-001667
XTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 12 W/m kl 10 C
7100-001670
XTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 25 W/m kl 10 C
7100-001673
XTV selvregulerende varmekabel, 230V, 38 W/m kl 10 C
7100-001675
XTV selvregulerende varmekabel, 230V, 47 W/m kl 10 C
7100-001677
XTV selvregulerende varmekabel, 230 V, 63 W/m kl 10 C
P000001667
XTV selvregulerende varmekabel, 230V, 12 W/m kl 10 C
P000001670
XTV selvregulerende varmekabel, 230V, 25 W/m kl 10 C

IceStop selvregulerende varmekabel
Selvregulerende varmekabler til snø- og issmelting på tak og i takrenner.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
092961-000
IceStop selvregulerende varmekabel, 240 V med fluorpolymer-mantel
446105-000
IceStop selvregulerende varmekabel, 240 V med modifisert polyolefin-mantel

HWAT selvregulerende varmekabel
For øyeblikkelig varmt vann uten behov for resirkulering.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
018662-000
HWAT selvregulerende varmekabel, 230 V, 9 W/m kl 55 C, 50 m
258015-000
HWAT selvregulerende varmekabel, 230 V, 7 W/m kl 45 C
266435-000
HWAT selvregulerende varmekabel, 230 V, 12 W/m kl 70 C
498639-000
HWAT selvregulerende varmekabel, 230 V, 9 W/m kl 55 C

FS selvregulerende varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, tilgjengelig med kalde komponenter eller varmekrympekomponenter.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
P000000732
FS selvregulerende varmekabel, 230 V, 10 W/m kl 5 C, Maks. eksponeringstemp. 90 C

XL Trace selvregulerende, røyksvak og halogenfri varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, med unike LSZH-funksjoner (røyksvak, halogenfri) og kalde komponenter.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
P000002113
XL-Trace LSZH selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 10 W/m kl 5 C
P000002114
XL-Trace LSZH selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 15 W/m kl 5 C
P000002115
XL-Trace LSZH selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 26 W/m kl 5 C
P000002116
XL-Trace LSZH selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 31 W/m kl 5 C

ETL selvregulerende varmekabel
For beskyttelse mot rørfrysing, med varmekrympskomponenter.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
924269-000
ETL selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 10 W/m @ 5 C, CT
P000002042
ETL selvregulerende varmekabel, rørfrysebeskyttelse, 16 W/m @ 5 C, CT
P000002043
ETL Self-regulating heating cable, rørfrysebeskyttelse, 10 W/m @ 5 C, CR
P000002044
ETL Self-regulating heating cable, rørfrysebeskyttelse, 16 W/m @ 5 C, CR

ElectroMelt selvregulerende varmekabel
For å forebygge is- og snødannelse på ramper og andre tilbehør, er selvregulerende varmekabel.
Katalognummer
Elementnavn
Legg til i tilbud-handling
449561-000
ElectroMelt selvregulerende varmekabel, 230 V, 90 W/m at 0 degree C