Filtrer med
Filter brukt: 1
Fjerne filtrene
- Markeder
- Bruksområder
- Farlig område
- Maks. eksponeringstemperatur
- Maks. eksponeringstemperatur
Filter brukt: 1
Produkter | 29 resultater (316 varer)
FMT konstanteffekt parallellmotstand varmekabler
For frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur opptil 150 °C. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
STS MT skineffekt varmeledning
Vedlikehold frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for lange rørledninger og innebygde applikasjoner.
STS HT skin-effekt kabel
Vedlikehold av prosesstemperatur for høytemperaturrørledninger og innebygde applikasjoner.
STS HV Skin-Effect Tracing Wire
Vedlikehold frostbeskyttelse og vedlikehold av prosesstemperatur for lange rørledninger med begrenset strømtilgjengelighet
FHT konstanteffekt parallmostand varmekabler
For frostbeskyttelse og prosesstemperatur opptil 230 °C. Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI serie Inconel 600 HIQ varmekabel
For beskyttelse mot frostbeskyttelse og prosesstemperatur som krever høy effekt (til 300 W/m) og eksponeringstemperaturer (til 700 °C). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
XPI–F-serie-varmekabel, Lav temperatur, 4 J
XPI-F for lange bruksområder, frostbeskyttelse og lav prosesstemperatur (-60 ⁰C til +90 ⁰C, 4 J støtmotstand). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.
MI-seriemotstand varmekabel med kopper mantel
For vedlikeholdsapplikasjoner med lav temperatur, som f.eks. langvarig oppvarming av rørledninger, kondensering av kondensering og rampeoppvarming. Strømeffekt til 65 W/m (20 W/ft) og eksponeringstemperaturer til 200 °C (392 °F).
XPI-S-serie-varmekabel, Høy temperatur, 7 J
XPI-S for lange bruksområder, frostbeskyttelse og høyt vedlikehold av prosesstemperatur (til 260 ⁰C, med 7 J støtmotstand). Egnet for eksplosjonsfarlige områder.