Hazardous Area Control Panel
Kontrollpanel for eksplosjonsfarlig område
nVent RAYCHEM kontrollpaneler for varmekabel for flere kretser er designet, produsert, testet og sertifisert i bedriften. Dette fører til designfleksibilitet og sikret kvalitet. De er basert på nVent HOFFMAN rustfrie stålkapslinger, og konfigurert med RAYCHEM varmesporingskontrollere, kraftige reléer og et brukergrensesnitt. Kretsratene går opp til 63 ampere / 690 Vac. Hele panelet er ATEX/IECEx-sertifisert for sone 2 farlig område, værbestandig og kan tilpasses vintre ned til -60 °C. Sømløs integrasjon med eksisterende RAYCHEM kontrollsystemer og valgfri trådløs tilkoblingsbarhet kan redusere total kostnad på eierskapet.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Redusert total installasjonskostnad gjennom optimal C&M-arkitektur ved romsparing i understasjonen, redusert kabelinfrastuktur, lavere panelkostnad mot tradisjonelle sone-1 (Ex-d)-paneler og høyere laster (63 A) som leder til lengre kretser og fleksibilitet i design
- Kvalitetssikret og raskere leveranse takket være intern design, produksjon, kvalitetskontroll, logistikk og intern sertifisering
- Operativ effektivitet og reduserte totale driftskostnader med lettere feltovervåking (via berøringsskjerm), lettere tilgang i panel (mot sone 1-panel).
Spesifikasjoner
Datablad
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.