Front and Frame for SENZ
Front og ramme for SENZ
nVent RAYCHEM R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT og R-SENZ-ACC-METALFRONT er antrasitt og sølvfargede frontplater for SENZ- og SENZ-Wifi-varmetermostater.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Enkel installasjon
- Elegante design- og fargealternativer i antrasitt eller sølv
- Pålitelig og lang levetid: 12 til 20 års fullstendig garanti tilgjengelig, vedlikeholdsfri
Spesifikasjoner
Dybde | 0,787 tomme |
Høyde | 3,39 tomme |
Bredde | 3,39 tomme |
Dybde | 20 mm |
Høyde | 86 mm |
Bredde | 86 mm |
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.