Fixing Tape
Festetape
nVent RAYCHEM GT-66 er en tape for å feste varmekabler til rør. For rustfritt stål, eller når temperaturen faller under 40 °F / 5 °C, bruk GS-54 festebånd. AT-180 / ATE-180 aluminiumstape brukes til å feste varmekabler og termostatsensorer til rør og tanker.
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
Video
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.