Elexant 9200i trådløst grensesnitt
nVent RAYCHEM Elexant 9200i er et trådløst kommunikasjonsgrensesnitt som gir en alternativ løsning til kablet ekstern kommunikasjon. Den gir en kommunikasjonsmetode mellom nVent RAYCHEM-Supervisory-programvare og EHT-kontrollere (nVent Electric Heat Trace).
Elexant 9200i skaper muligheter til å koble enheter på steder hvor det tidligere var umulig, kan bidra til å redusere total prosjektkostnad og arbeidsmengde, og kommer i form av frittstående kabinetter, eller som et integreringsalternativ for et EHT-kontrollpanel. Den er kompatibel med alle nVent-kontroller som inkluderer et passende kommunikasjonsgrensesnitt. Ved fravær av RAYCHEM Supervisory-programvare kan 9200i integreres med Touch1500.
nVent tilbyr design, ingeniørarbeid og ferdigstillingstjenester for å tilby en komplett nøkkelklarløsning. Kontakt nVent for informasjon.
Funksjoner
- Tre frekvenser for global dekning: 868 Mhz, 900 Mhz, og 2,4 GHz
- Flere konfigurasjoner basert på innkapslingsmateriale, radiofrekvens, antennetype og tilkoblingsmetode for antenne
- Flere nettverkstopologier og moduser tilgjengelig
- Tre radio-driftsmoduser (styrende enhet, lokalsender, forsterkerstasjon/lokalsender)
- 128-bits Advanced Encryption Standard (AES) (avansert krypteringsstandard)
- Selvreparerende nettverk
- Dekning over lang avstand
Spesifikasjoner
Max Communications I/O kabelstørrelse | 4 mm² |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | 6 mm² |
max ledertverrsnitt på jord | 6 mm² |
Relativ fuktighet | 20 % til 85 %, Ikke-kondenserende |
Tilkoblingsspenning | 100 – 240 V |
Max ledertversnitt på tilføselskabel | #10 |
max ledertverrsnitt på jord | #10 |
Max Communications I/O kabelstørrelse | #12 |
Kommunikasjonsprotokoll | Modbus RTU |
RS-485 kabeltype | Én 2-ståltau, Skjermet tvinnet par |
Kommunikasjon | RS-485; Radio |
Driftstemperatur | -40 til 125 °F |
Driftstemperatur | -40 til 52°C |
Ytterligere referanser
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.