We Connect and Protect

nVent RAYCHEM HTV-varmesporingskabel sikrer uavhengig UL-verifisert merke
Underwriters’ Laboratories (UL) verifiserte nylig prestasjonen til den selvregulerende varmekabelen fra nVent RAYCHEM HTV i å opprettholde 100 % effekt etter 18 måneder med intensiv, kontinuerlig testing ved produktets maksimale driftstemperatur på 205 °C (400 °F).
Denne kunngjøringen markerer den første gangen det internasjonale sertifiseringsbyrået UL har verifisert ytelsen til et varmesporingsprodukt over en så lang periode.

nVent RAYCHEM SBS forhåndsbygde frostbeskyttelsespaneler
Den oppdaterte Elexant 450c controller er standardkomponent i den nye nVent RAYCHEM SBS rekke av forhåndsbygde paneler for frostbeskyttelse. Dette ledende utvalget av standard prefabrikerte og fullstendig tilpassbare panelene er designet for å gi alt bygningsledere trenger for å beskytte eiendommer fra frostskader, en alt-i-en pakke som er enkel å installere.

Møt nVent RAYCHEM TracerLynx
TracerLynx komprimerer prosjektdesignplaner ved å kombinere hvert element som trengs for å designe et komplett varmestyringssystem, inkludert kundeinformasjon, designdata og leveranser slik at hele prosjektet kan administreres sømløst på tvers av flere samtidige brukere over hele verden.
nVent legger til fjernalarmfunksjoner i serien av nVent RAYCHEM-termostater
nVent RAYCHEM ETS-05 varmesporingstermostaten er tilgjengelig med alarmrelétilkobling. Dette siste tilskuddet til den vellykkede nVent RAYCHEM ETS-05-kontrollerfamilien tilbyr en kostnadseffektiv løsning for lokal varmesporingskontroll, med forbedret sentral overvåking som imøtekommer den økende etterspørselen etter utstyrstilkobling i industrianlegg.
Industrier som vi tjener
Designverktøy
TraceCalc Pro
Last ned vår avanserte programvare for å beregne store varmekabelprosjekter.
TraceCalc Net
Nettbasert verktøy for å beregne et enkelt varmekabelsystem med flere kurser