Løsninger for de største konstruksjonene i verden
nVent LENTON er en global merkevare med lokal støtte når kundene våre trenger det. Teamet gir grundig veiledning om ingeniørbaserte løsninger for bygningsingeniører og entreprenører, og sparer tid i byggeprosessen på jobben. Med fabrikker i Nord-Amerika og Europa kan produktene komme til distributøren med minimale forsinkelser.
nVent LENTON har levert løsninger når det gjelder problemløsninger i tusenvis av de mest kjente bygningene, broene og veiene over hele verden, slik at du kan stole på merket som har satt standarden over hele verden i mer enn 50 år.
Bruksområder
Høyhus
Burj Khalifa
Dubai
The Shard
London
World Trade Center Tower 1 (Freedom Tower)
New York
Grande Arche de la Defense
Paris
Petronas Towers
Kuala Lumpur
Museer og underholdning
Wembley Stadium
London
Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland
The Bellagio
Las Vegas
The Venetian
Las Vegas
Flyplasser, jernbane, transitt og tunneler
San Francisco International Airport
San Francisco
Terminal 5 Heathrow Airport
London
s21 S-Bahn
Berlin
Sydney Harbour Tunnel
Sydney
Broer og demninger
Stonecutter Bridge
Hong Kong
New Tappan Zee Bridge
New York City
Puente Centenario
Panamakanalen
Storebæltsbroen
Danmark
Itaipu-demningen
Brasil
Energi og forsyning
Alvin W. Vogtle-kjernekraftverk
Waynesboro, GA
Boxberg & Lippendorf-kraftverk
Tyskland
Sizewell B-kjernekraftverk
Suffolk, Storbritannia
Sellafield kjernefysiske anlegg
Seascale, Storbritannia
Refineria Coque Buenos
Buenos Aires
nVent LENTON-forskjellen
nVent LENTON er verdensledende innen avanserte mekaniske armeringsskjøtesystemer og en anerkjent ekspert på mekaniske koplinger testet for å spare tid og penger i felten. Våre armeringsskjøtespesialister hos nVent forstår betongkonstruksjonsbransjen og iboende armeringsskjøteproblemer på dagens arbeidsplasser.
Våre evner innen ingeniørarbeid, brede erfaring og omfattende testbase gjør at vi kan tilby ingeniører og entreprenører produktløsninger, som våre flere skjøte- og forankringssystemer, for utfordringer med alle typer armeringsskjøting.
Pålitelige, sterke, konsistente produkter
nVent LENTON utvikler produkter som ikke bare er oppdatert til de nyeste standardene og kodene, men også leverer når du trenger det. Merkets historikk inkluderer en rekke viktige produktinnovasjoner opp gjennom den lange historien, inkludert:
- 1961: Cadweld-armatur oppfunnet
- 1974: Konisk gjenget armeringsskjøt lansert
- 1979: Første internasjonale prosjekt fullført: Bahrain Causeway-prosjekt
- 1983: LENTON Form Saver-friksjonssveiseprodukt lansert
- 1985: LENTON ekstra kraftig gjenger lansert for feltservice
- 1991: nVent LENTON Interlok lansert
- 2003: LENTON Plus lansert
- 2017: LENTON Ultimate lansert
Våre produktfamilier
nVent LENTON standard koplinger
Standard koplinger er utformet for å skjøte stenger med samme diameter der minst én stang er fri til å roteres og ikke er begrenset i sin aksiale retning. Koblingene er maskinelt bearbeidet til å ha koniske gjenger i begge ender, og skaper en mekanisk buttskjøt av to seksjoner av armeringsstål.
nVent LENTON Interlok
Interlok er et prefabrikkert skjøtesystem, designet for å gi strukturell integritet for skjøting av armeringsjern i prefabrikkerte konstruksjoner. Den er designet for å gi strukturell integritet mellom bærende prefabrikkerte betongelementer som søyler, bjelker, skjærvegger og paneler.
nVent LENTON Ultimate
nVent LENTON Ultimate-skjøtesystemer og mekaniske ankere er designet for å maksimere ytelsen og effektiviteten i lokalet, samt minimalisere installasjonsvansker i felten. Ultimate-produkter er festet til armeringsstålet ved hjelp av friksjonssmiingsteknologi og produktdesign, og med optimerte friksjonssveiseparametre for å maksimere ytelsen til armeringsjernforbindelsene med flere typer og grader av armeringsjern.
nVent LENTON Connect
Connect er et in-situ-forsterkende stålskjøtesystem som ikke krever klargjøring av stangende, og er ideelt for nykonstruksjon, reparasjon eller ettermontering. Koplingen har to integrerte sagtakkede skinner som sørger for utvikling av full armeringsjernstyrke og forbedret total strukturell integritet i spenning, kompresjon, spenningsreversering og dynamiske applikasjoner.
nVent LENTON Terminator
Terminator er en konisk gjenget forankring, som er festet til enden av en lengde av armeringsstål, og er i stand til å skape en mer effektiv forankring enn det tradisjonelle armeringsjernet med hake. Denne tilnærmingen forenkler plassering av armeringsjern i stor grad, reduserer overbelastning og forbedrer strukturell integritet
nVent LENTON sveisbare koplinger
nVent LENTON sveisbare koblinger gir en rask og enkel løsning for tilkobling av armeringsjern (armatur) til konstruksjonsstålseksjoner eller -plater. Koplingen er innvendig konisk gjenget på den ene enden med den andre enden eller utvendig overflateklargjort for sveising.
nVent LENTON-feltutstyr og service
nVent LENTON stanggjenger kan enkelt settes opp i en produsents lokale eller på stedet, noe som gir større produksjonskontroll.
Maskiner er tilgjengelig for utleie fra nVent over hele verden. Opplæring gis av nVent-instruktører.
Ressurser
Som en pioner innen byggebransjen, har nVent nødvendig erfaring og ressurser for å hjelpe til med å velge nVent LENTON-systemet som best passer til å støpes på stedet eller prefabrikkerte applikasjoner.
Finn ut mer om hvorfor en mekanisk skjøt er det beste valget i armert betong.
Finn ut mer om nVent LENTON Interlok og hvordan det gir et kostnadseffektivt og raskt alternativ med en dramatisk økning i designfleksibilitet for prefabrikkerte betongelementer.
Er du klar til å komme i gang?
Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan bistå med våre betongforsterkende løsninger, ekspertise eller produkttilbud.