Konstruksjon i prefabrikkert betong er en stadig mer populær måte å danne pålitelige konstruksjonsstrukturer på tvers av nesten alle bransjer og bruksområder. Konstruksjoner som tidligere kun var laget med støpt, in-situ-betong er nå konstruert med prefabrikkert betong. En vellykket prefabrikkert- eller fabrikkstøpt betonginstallasjon for din neste jobb krever spesielle armeringsskjøtesystemer som øker den strukturelle integriteten til prefabrikkerte betongkonstruksjoner.
EN BEDRE MÅTE
Den tradisjonelle metoden for å koble sammen betongarmeringsstenger i høyhus, skyskrapere og tårn har vært omfaringsskjøting. Men som mange arkitekter og konsulenter har oppdaget, gir ikke omfaringsskjøting de samme fordelene som mekanisk skjøting i byggeprosessen for armert betong.
Vi gir deg verdens mest brukte gjengede skjøter som skaper en positiv låseforbindelse og gir strukturell integritet til armerte betongplater, bjelker og andre bygningsfundamentelle elementer. nVent LENTON-skjøtestenger opptrer som kontinuerlige lengder av armeringsstålstenger ved å gi "full styrke" i spennings-, kompresjons- og spenningsreverseringsapplikasjoner for å forbedre konstruksjonsevnen og effektiviteten i større prosjekter.
For eiere av bygge- og anleggsbedrifter er det vesentlige ofte spart tid og penger brukt.
nVent LENTON-løsninger
nVent LENTON Interlok
nVent LENTON Interlok gjør det mulig å integrere lastbærende applikasjoner som søyler, bjelker og skjærvegger effektivt i prosjekter ved bruk av segmentelle prefabrikkerte konstruksjonsteknikker.
- Opprettholder strukturell integritet mellom prefabrikkerte seksjoner
- Gir kontinuitet i lastbanen – armeringsjern (armatur) fungerer som én sammenhengende stang
- Strekkbelastninger overføres gjennom armeringsstangen uavhengig av betongens trykkfasthet
- Hjelper med å eliminere kostbare og skjemmende lappearbeid
- Designet for å møte eller overgå byggekoder
- Enkel å bruke
Omfaringsskjøt vs. mekanisk skjøting
Fordelene øker når du velger mekaniske skjøteforbindelser for å bygge armerte betongkonstruksjoner.
Omfaringsskjøter
- Har en tendens til å ha dårlig syklisk ytelse. For å forhindre spaltning av betong kan det være nødvendig med ekstra armeringsjern for inneslutting.
- Nåværende designbegrensninger. Omfaringsskjøter dobler antallet stenger som fører til overbelastning av armeringsjern, noe som kan begrense flyten av tilslag.
- Har skjulte kostnader. Omfaringsskjøting kan innebære tidkrevende beregninger og overvurdering av feil.
Mekaniske skjøter
- Er bevist pålitelige. Mekaniske skjøter oppfører seg på samme måte som et kontinuerlig stykke armeringsjern og gir overlegen syklisk ytelse.
- Er designvennlig. Å redusere overbelastning av armeringsjern og forbedre betongkonsolidering er enklere med mekaniske skjøter.
- Er økonomisk. Mekaniske skjøter krever ingen spesielle ferdigheter og reduserer arbeids- og materialkostnader fordi mindre armeringsjern brukes.
Sterkere konstruksjoner
Stol på nVent LENTON for å skape kontinuitet i betongarmeringsprosjekter. Vi har støttet byggebransjen siden 1979 og kan bistå deg med sertifiseringer. Ekspertene våre forstår ikke bare globale koder og standarder – de hjelper til med å skrive dem.
nVent LENTON gir deg også:
Skjøtespesialister for armeringsjern som setter pris på dine unike prosjektutfordringer.
Grundig veiledning om ingeniørbaserte løsninger for betongarmeringsbehov for bygning.
Bred erfaring og en omfattende testbase på tvers av byggebransjen.
Finn ut mer

Fremhevet produkt: nVent LENTON Interlok
nVent LENTON Interlok ble konstruert for bruk i prefabrikkerte konstruksjoner. Den er designet for å gi strukturell integritet mellom bærende prefabrikkerte betongelementer som søyler, bjelker, skjærvegger og paneler. nVent LENTON Interlok gir overlegen dynamisk, seismisk og ultimat styrkeytelse for moment frame-applikasjoner. Typiske bruksområder inkluderer søyle til søyle, søyle til fundament, skjærvegg til fundament, skjærvegg til skjærvegg, panel til panel, vegg til brobaneplate og arkitektoniske paneler.

Finn ut mer om vår skjøteløsning for prefabrikkerte betongkonstruksjoner.
Vi kan hjelpe!
Kontakt nVent LENTON-eksperter for å hjelpe deg med ditt neste prosjekt.