nVent ERIFLEX er neste generasjon for skinne
nVent ERIFLEX gir innovative og tilpassede produkttilbud med klare fordeler fremfor tradisjonell strømkabel for moderne spor. Lær hvordan du kan overvinne hindringer med nVent ERIFLEX sitt proprietære utvalg av moderniserte skinneløsninger.
Skinneløsninger
Tradisjonell strømkabel er vanskelige å håndtere, begrenset i rekkevidde og smidighet, og er ikke egnet for smale eller trange områder. Den neste generasjonen av kraftkonverteringssystemer ombord krever en bedre løsning – ikke la begrensningene til tradisjonelle kabelledninger avspore ditt neste sporprosjekt.
NVENT ERIFLEX ADVANCED-LØSNINGER GIR:
Fleksibilitet
nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er ekstrem fleksibel, og muliggjør tilkoblinger i trange områder. Flexibar avansert kan bøyes og formes for alle størrelser, noe som gjør den ideell for unike skinneapplikasjoner.
Plassbesparelser
nVent ERIFLEX Flexibar avansert fleksibel samleskinne er lette, lavprofilerte og ekstremt kompakte. Nærmere bestemt bruker nVent ERIFLEX Flexibar avansert 25 % mindre volum og veier 30 % mindre enn tradisjonell kabelledning.
Overlegen ytelse
nVent ERIFLEX-produkter har overlegen ytelse sammenlignet med konvensjonell kabelledning. Med større kapasitet kan Flexibar avansert erstatte flere trekk med konvensjonell kabelledning.
Sikkerhet og bruk
nVent ERIFLEX tilbyr en rekke Advanced Technology-løsninger, som består av produkter med materialsammensetninger som er røykfattige, halogenfrie, flammehemmende og i stand til å operere ved høye temperaturer, hvorav kritiske egenskaper for elektriske systemkomponenter i spor. Både Flexibar avansert fleksible samleskinner og IBSB Advanced isolert flettet leder samsvare med EN-45545-2.
ANBEFALTE PRODUKTER
Som en leder i bransjen for elektriske strømledere har nVent ERIFLEX jobbet for å møte markedets behov ved å utvikle en unik og sikrere termoplastisk elastomer (TPE)-løsning. Etter omfattende forskning etablerer nVent ERIFLEX Advanced Technology en ny gullstandard som kombinerer unike egenskaper: røykfattig, halogenfri, flammehemmende (LSHFFR) og høytemperaturegenskaper uten at det går på bekostning av fleksibiliteten til vårt strømledersortiment.
I tillegg tilbyr våre samleskinnestøtter, distribusjons- og kraftblokker og isolatorer også de samme unike Advanced Technology-sikkerhetsfunksjonene. Se hvordan våre nVent ERIFLEX-produkter kan løse selv de mest komplekse problemene i dag.
Trenger du tilpassede løsninger?
Spesialtilpassede (MTO) strømtilkoblingsløsninger fra nVent ERIFLEX tilbyr skalerbar tilpasning og rask levering. Vårt MTO-program gjør det mulig for kunder å velge en unik lengde, bredde, tykkelse og hullmønster for å oppnå en sømløs tilkobling for hvert bruksområde.
Finn ut mer
Er du klar til å komme i gang med nVent ERIFLEX for skinner?
Kontakt teknisk støtte hvis du har spørsmål, eller kom i gang med prosjektet ditt med salgsteamet vårt her.