Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

Vi introduserer nVent ERIFLEX FleXbus

Innovativ løsning for tilkobling av kritiske elektriske komponenter: transformatorer, sentralbord, generatorer og UPS. Use for applications from 500A to 6300A. 

Se produktdetaljer

Mer om nVent ERIFLEX

ERIFLEX_AdvancedHome_PH1977.png bilde

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Forbedre levetiden til elektriske strømledere ved å tilby bevist pålitelighet og ytelse med avansert teknologi – bygget for å vare med langsiktig design i tankene og fleksibiliteten til å håndtere ethvert bruksområde.

En del av typisk industriområde. Konsept for produksjon og industriell virksomhet, Bransjebakgrunn. Selektivt fokus.

nVent ERIFLEX tilpassede løsninger

nVent ERIFLEX har produktene og ingeniørstøtten du trenger for å spesifisere og bygge et komplett utvalg av løsninger for bransjer som: energi, transport, konstruksjon og andre applikasjoner der lavspentkraftlagring og -overføring er kritisk.

PRODUKTER OG TJENESTER

Konstruksjon og strukturkonsept for ingeniør som arbeider med tegning på blåkopimøte for prosjektarbeid med partner om modellbygging og ingeniørverktøy på arbeidsplassen, konstruksjonskonsept.

Ingeniørdesigntjenester

Lær mer om nVent ERIFLEX ingeniørdesigntjenestetilbud.

Fotovoltaisk installasjon av solcellepanel på et tak på fabrikken, solrik blå himmel bakgrunnen, alternativ strømkilde – konsept for bærekraftige ressurser.

Innendørs- og utendørsløsninger

Se mer om hvordan nVent ERIFLEX kan brukes i typiske panelløsninger innendørs og utendørs.

AdobeStock_88980151.jpeg

Elektriske panelløsninger

Lær mer om hvordan nVent ERIFLEX kan brukes til å maksimere plassutnyttelsen i paneler for lavspente strømtilkoblinger.

nVent ERIFLEX-ressurser

Bla gjennom hele nVent ERIFLEX-katalogen med brosjyrer, produktvideoer og mer.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink