Vi lager trygge, pålitelige kvalitetsløsninger for å dekke dine behov for overspenningsvern
Selv med det beste jordings- og koblingssystemet, kan elektriske transiente hendelser og forstyrrelser føre til tap av elektrisk utstyr og øke nedetiden. Et koordinert overspenningsvernsystem er avgjørende for å sikre beskyttelse under en større elektrisk hendelse og forlenge levetiden til utstyret ved å redusere virkningen av transiente hendelser med lav styrke.
For både bygningsstyrke og lavspenningsapplikasjoner har nVent ERICO produktene og ekspertisen for et omfattende overspenningsvernsystem på kraft- og kommunikasjonslinjer som er forårsaket av lynnedslag, bygningssystemer og andre koblingshendelser. Vårt engasjement i bransjen kom før etableringen av de første IEC- og UL-standardene for overspenningsvern for lav-spenning, og vi har vært aktive i alle viktige verdensomspennende standardkomitéer for overspenningsvernutstyr (SPD) og bransjeorganer, inkludert IEEE, IEC og UL.
Hvorfor samordnet overspenningsvern er viktig
Lyn er kilden til noen av de transiente hendelsene med høyest styrke et anlegg vil oppleve, men det største antallet skadelige hendelser er forårsaket av transiente hendelser tilknyttet strømveksling. Å slå av induktive belastninger, som motorer, klimaanlegg, husholdningsapparater og til og med en kontorkopimaskin, kan forårsake en transient hendelse på mange tusen volt.
Å ha et koordinert overspenningsvernsystem for å beskytte matere for vekselstrøm og data- og kommunikasjonssystemer er avgjørende for å sikre pålitelig beskyttelse av konstruksjoner, industrielle og kommersielle operasjoner og personell i tilfelle elektriske forstyrrelser.
Løsninger
Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO
We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.
Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.
ANBEFALTE PRODUKTER
Eksperter siden 1903
I mer enn et århundre har nVent ERICO vært en ledende ekspert innen elektriske beskyttelsesløsninger, og vært pionerer når det gjelder standarder i bransjen. Med virksomhet i over 30 land designet for lokaliserte løsninger over hele kloden, fokuserer vi på å støtte industrien gjennom:
Standarder, samsvar
Produktutvikling
Opplæring og beste praksiser
Designhjelp + spesifikasjon
Ingeniørtjenester
Teknisk støtte
Med mer enn 100 års bransjeerfaring, inkludert forskning, testing og produktproduksjon, benytter nVent ERICO en ingeniørbasert når de jobber med kunder på applikasjoner for lynvern, fra alt fra små installasjoner til nøkkelferdige prosjekter på flere milliarder dollar hvor som helst i verden. Vårt team av design- og ingeniørspesialister er her for å hjelpe deg med å bygge et pålitelig, omfattende elektrisk jordingssystem.
Vi har en tilnærming til lynvern som hjelper kundene med å identifisere den riktige løsningen for deres behov. Vårt team av kvalifiserte ingeniører tilbyr global teknisk støtte og flere av våre nVent ERICO-ansatte sitter i komiteer for koder og standarder, som bidrar til å forme bransjekrav.
Finn ut mer
Er du klar til å komme i gang?
Har du et prosjekt som krever overspenningsvern?
Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan bistå med våre løsninger for overspenningsvern, ekspertise eller produkttilbud.