Et teknisk avansert lynbeskyttelse
nVent ERICO System 3000 har utviklet seg gjennom mange års forskningsaktivitet. Tidligere versjoner av System 3000 ga oss en byggestein for de siste fremskrittene gjennom omfattende feltstudier, toppmoderne høyspenningstesting både innendørs og utendørs, og forskningsstøtte for datamodellering. Denne omfattende forskningen har resultert i noen av de mest oppdaterte publiserte tekniske artiklene og journalene. De unike egenskapene til dette systemet gjør det mulig å oppnå pålitelig oppfanging og kontroll av lyn.
Trenger du hjelp med design?
Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.
nVent ERICO System 3000-komponenter
1) nVent ERICO Dynasphere luftterminal
nVent ERICO Dynasphere luftterminal gir et ønsket punkt for lynutladninger som ellers ville slått ned og skadet en ubeskyttet konstruksjon og/eller konstruksjonens innhold. Hovedfunksjonen til en lynfanger er å fange opp og lede lynnedslaget til et ønsket punkt, slik at utladningsstrømmen kan føres via avlederen eller avlederne til jordingssystemet.
2) nVent ERICO Ericore-leder
nVent ERICO Ericore-leder gir en isolert, vei med lav impedans fra lynfangeren til jordingssystemet, slik at lynstrømmen kan ledes til jorden uten utvikling av for store spenninger. Denne kabelen består av nøye utvalgte isoleringsmaterialer, som skaper en kapasitiv balanse og bidrar til å sikre isolasjonsintegritet under forhold med høy impuls.
3) Utkragede og forankrede monteringsmaster
Monteringsmaster tilgjengelig for utkragede eller forankrede installasjoner på konstruksjoner.
4) nVent ERICO-lynteller
Overvåk en System 3000-installasjon med en lynteller. Den registrerer antall, tidspunkt og dato for lynnedslag, slik at data kan hentes frem ved inspeksjon.
5) Jordingssystem
Jordingssystemet må ha lav impedans for å spre energien fra lynnedslaget. Ettersom lynutladingen består av høyfrekvente komponenter, er vi spesielt opptatt av den frekvensavhengige elektriske parameteren til et jordingssystem – impedans – samt jording med lav motstand.
Voluminnsamlingsmetoden for plassering av lynfanger
Luftrør, eller lynstenger, kan plasseres på en konstruksjon i henhold til ulike modeller som for tiden brukes i feltet for lynvern. Den vanligste er Rolling Sphere Method (RSM), som er basert på den enkle elektrogeometriske modellen (EGM), for nedslagsavstand. I motsetning bestemmer CVM den ideelle plasseringen av en lynbeskyttelseved å bruke Erikssons Attractive Radius (Ra)-modellen, som bruker lynstrøm for å beregne beskyttelsesradiusen gitt av en lynvernsystem. CVM vurderer bygningens funksjoner, evaluerer de fysiske kriteriene for luftgjennomslag og den elektriske feltforsterkningen skapt av forskjellige punkter på en konstruksjon. Den bruker deretter denne informasjonen for å gi det optimale lynbeskyttelset for den spesifikke konstruksjonen. Resultatet er den mest effektive plasseringen av lynfanger for et valgt effektivitetsnivå for oppfanging.
Ideelt for:
- Kompleks arkitektur som ikke tillater bruk av en standard installasjonsmetode
- Beskyttelse av transformatorstasjoner i samsvar med IEEE 998
- Applikasjoner uten en tradisjonell installasjonsmetode spesifisert og der en forbedret løsning er fordelaktig
Finn ut mer
System 3000 består av den proprietære nVent ERICO Dynasphere som fanger opp lyn, nVent ERICO Ericore-nedlederen som trygt vil overføre et direkte nedslag til jordingssystemet samtidig som den beskytter det kritiske utstyret og fiberoptikken, samtidig som den forhindrer et overslag, og et robust jordingssystem inkludert nVent ERICO Cadweld-koblinger.
System 3000 støttes av en enestående feltvalideringsstudie som bekrefter effektivitetsnivåene for oppfanging til et CVM-basert lynsystem.
Fortell oss om prosjektet ditt!
Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.