Tradisjonelle lynvernsystemer
nVent ERICO System 2000 er en ingeniørbasert serie med lynfangere, nedledere, beslag og jordingssystemer i samsvar med europeiske IEC 62305- og amerikanske UL 96, NFPA 780-standarder og mange andre globale standarder. Tredjepartsinspeksjoner og sertifiseringer er tilgjengelige for disse typer lynbeskyttelser.
Hos nVent tilbyr vi innovative og effektive produkter sammen med ingeniørkompetanse og teknisk støtte av topp kvalitet. nVents kvalitetssikringsprogram bidrar til å sikre at nødvendige prosedyrer for hvert trinn i operasjonen produserer det best mulige systemet for kundene. nVent opprettholder også et omfattende globalt kunnskapsbasseng for å møte de utfordrende kravene til stadig utviklende regionale- og industrielle applikasjoner.
Trenger du hjelp med design?
Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.
nVent ERICO System 2000-komponenter
1) Lynfangere, baser og adaptere
Lynfangere, også kjent som «strike termination-enheter», tilbys i en rekke basismaterialer og overflatebelegg. Et komplett utvalg av kodekompatible terminaler, baser og adaptere tilbys i tillegg til kobberbundne stålkomponenter for spesielle bruksområder. Spesialkomponenter er tilgjengelige for ekstra kraftige stableapplikasjoner.
2) Ledere
Lynavledere er utformet for å håndtere de høye, kortvarige elektriske strømmene fra et lynnedslag. nVent ERICO-ledere tilbys med aluminium, kobber og fortinnet kobbertråd i konsentrisk, tvunnet og glatt vev. De er designet basert på materialsammensetning og dimensjonskrav definert i globale standarder. Isolerte ledere for isolerte lynbeskyttelser er også tilgjengelig.
3) Koblinger og tilbehør
Stemplede, støpte og maskinelt bearbeidede koblingstilbehør er tilgjengelig i en rekke alternativer når det gjelder materialer, bimetall og overflatefinish. Monter, legg, koble til, avspenn og fest ethvert lynbeskyttelse som påkrevd av globale standarder.
4) Jordingssystem
nVent er en verdensledende leverandør av jordingstilbehør som bidrar til å sikre dissipasjon av energi. nVent ERICO-merket med jordingstilbehør er laget av materialer av høy kvalitet som gir overlegen korrosjonsbestandighet og langvarig ytelse. De er enkle å installere med innovative og tidsbesparende funksjoner for å imøtekomme en rekke kundebehov
Rolling Sphere Method (RSM) for plassering av lynfanger
Plasseringen av lynfangere er en kritisk del av designprosessen for lynvern. Siden 1750-tallet har de mest populære metodene for lynvern involvert skarpe vertikale stenger (Franklin), horisontale og vertikale ledere (Faraday Cage eller Mesh) eller en kombinasjon av begge. Bare hvis lynfangere plasseres på det optimale stedet på konstruksjonen, er det mulig å oppnå et effektivt og pålitelig lynbeskyttelse. Historisk har en rekke metoder blitt brukt, hvorav noen fortsatt er i vanlig bruk, for eksempel Cone of Protection (beskyttelsesvinkel), Mesh og RSM.
Ideelt for:
- Design for enkel arkitektur
- Overholdelse med globale standarder ved bruk av RSM
- Tredjeparts inspeksjon
Finn ut mer
Lær mer om nVent ERICO System 2000-serien med lynfangere, nedledere og beslag.
Fortell oss om prosjektet ditt!
Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.