Hopp til hovedinnhold

Velg land/språkpreferanser

nVent ERICO System 1000

nVent ERICO System 1000-deler

Early Streamer Emission (ESE)-lynbeskyttelser

Under tordenvær når den nedadgående lynavlederen nærmer seg bakkenivå, kan en oppadgående leder dannes av en hvilken som helst overflate. nVent ERICO Interceptor ESE i-serien genererer kontrollerte styrke- og frekvenspulser på tuppen av terminalen under høye statiske felt før en lynutlading. Dette gjør det mulig å skape en oppadgående leder fra fangeren som sprer seg til den nedadgående lederen som kommer fra tordenskyen. Disse Early Streamer Emission-lynfangerne (ESEAT) er i samsvar med 2011-utgaven av NFC 17-102. Designkravene, samt beregningene av beskyttelsesnivå og beskyttelsesradius er hentet fra denne standarden og lignende ESE-standarder. På grunn av den interne styrestrømkretsen, muliggjør Interceptor ESE i-serien tidlig aktivering av en oppadgående leder sammenlignet med andre passive komponenter.

Interceptor ESE i-serien er grundig testet ved et uavhengig høyspentlaboratorium i henhold til de reviderte kravene i fransk NFC 17-102 fra 2011. Testingen, som er definert i standarden, er designet for å simulere naturlig forekommende forhold og muliggjøre sammenligning av ytelsen mellom forskjellig typer overspenningsvern.

Trenger du hjelp med design?

Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.

Fortell oss om prosjektet ditt!

nVent ERICO System 1000-komponenter


nVent ERICO System 1000-installasjonsgrafikk

1) Terminaler for nVent ERICO Interceptor ESE i-serien

Designet og testet i henhold til NF C 17-102 og lignende standarder. Disse ESE-terminalene er tilgjengelige i tre modeller for å tilfredsstille spesifikke krav på stedet. Egnet for bruk med en rekke nedleder-systemer, inkludert tape, flertrådet leder og nVent ERICO Ericore-leder.

2) Utkragede og forankrede monteringsmaster

Monteringsmaster tilgjengelig for utkragede eller forankrede installasjoner på konstruksjoner.

3) Tradisjonelle og isolerte ledere

Lynavledere er utformet for å håndtere de høye, kortvarige elektriske strømmene fra et lynnedslag. nVent ERICO tradisjonelle ledere tilbys i en rekke materialer og viklinger. nVent ERICO Isolated Downconductor (ISOnV) System er også tilgjengelig for bruk med System 1000-installasjoner.

4) nVent ERICO-lynteller

Overvåk en System 3000-installasjon med en lynteller. Registrerer antall, tidspunkt og dato for lynnedslag, slik at data kan hentes frem ved inspeksjon.

5) Jordingssystem

Jordingssystemet må ha lav impedans for å spre energien fra lynnedslaget. Ettersom lynutladingen består av høyfrekvente komponenter, er vi spesielt opptatt av den frekvensavhengige elektriske parameteren til et jordingssystem – impedans – samt jording med lav motstand.

NFC 17-102 Designprinsipper


Designen og installasjonen av terminalene skal fullføres i overholdelse med kravene i den franske standarden NFC 17-102. I tillegg til krav til terminalplassering, krever standarden minimum to veier til bakken per terminal for ikke-isolerte ledersystemer. Et tverrsnittsareal for nedleder på ≥50 mm2 er spesifisert.

I henhold til NFC 17-102:2011 er standard beskyttelsesradius (Rp) til ESE i-serien knyttet til ΔT, beskyttelsesnivåene I, II, III eller IV (som beregnet i EN 62305-2) og høyden (h) av ESE i-serien over konstruksjonen eller funksjonen som skal beskyttes (definert av NFC 17-102 som minimum 2 m).

Ideelt for:

  • Overholdelse med NFC 17-102
  • Lavtliggende, ujevne sammenstillinger der tradisjonelle metoder ville være for kostnadskrevende
  • Applikasjoner uten en tradisjonell installasjonsmetode spesifisert og hvor en forbedret løsning er fordelaktig

Finn ut mer


Fortell oss om prosjektet ditt!

Fortell oss om prosjektet ditt! La våre dedikerte team av ingeniører og designere over hele verden gi støtte til lynvernprosjektet ditt.

KONTAKT OSS

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink