Water/Gas Pipe Ground Clamp
Vann-/gassrør jordingsklemme
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Funksjoner
- Høyfast silikonbronse
- Brukes for å koble kobberledere til metallisk vannrør, jordspyd eller fleksibelt gassrør (CSST) med sekskantede messingbeslag
- Samsvarer med kravene i 2009-utgaven av NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) og NEC® (National Electric Code) for bonding av korrugerte rør i rustfritt stål (CSST), gassrørsystemer til jordleder i bygningens elektriske system
- SH-versjon for utendørsapplikasjoner
Spesifikasjoner
For utendørs bruk | Nei |
Materiell | Silikonbronse |
Brosjyre
Sertifiseringer
cUL KDER7.E220029
Engelsk
CSA C22.2 nr. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 nr. 41
UL KDER.E220029
Engelsk
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 nr. 0, CSA C22.2 nr. 41
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly, som er kjent for staten California for å forårsake kreft og fødselsskader eller annen reproduktiv skade. For mer informasjon, gå til: www.P65Warnings.ca.gov.