nVent ERICOs linje med Transient Discriminating Panel Protectors er designet for avgjørende beskyttelsesapplikasjoner. Denne linjen er spesielt designet for utstyr, panel- og motorbeskyttelsesapplikasjoner og for å gi lang levetid, selv under de mest ugunstige overspenningsforholdene.
Funksjoner
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner inkluderer TD-teknologi, varmebeskyttelse og kortslutningsstrømsikringspatron
- Kompakt NEMA®-4 kabinettdesign kan innfelles eller installeres på et lite område
- Tilgjengelig i flere driftsspenninger for å passe de vanligste kraftdistribusjonssystemer
- CE, UL® 1449 utgave 4 oppført
Filter brukt: 1
Produkter | 4 resultater (6 varer)
Kompakt TDX panelvern, 50 kA
Kompakt panel overspenningsvern, 50 kA.
Kompakt TDX panelvern, 100 kA
Innebygde funksjoner inkluderer TD-teknologi, termisk beskyttelse og kortslutningsstrømfusing.
Modulært TDX panelvern, 100 kA
TD-teknologi (Transient Discriminating – TD) gir økt levetid.
Modulært TDX panelvern, 200 kA
TD-teknologi (Transient Discriminating – TD) gir økt levetid.