Surge Reduction Filter N-Series, Single Phase
Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Enkelt trinn
Takk for din innsending. En kundeservicerepresentant vil ta kontakt snart for å hjelpe deg videre.
Detaljer
Ressurser
3D-modeller
Funksjoner
- Høytytende beskyttelse som innlemmer gnistbane- og Transient Discriminating (TD)-teknologi
- Høy overspenningsklassifisering for eksponerte kritiske serviceinngangsapplikasjoner
- Reduserer gjennomspenninger og spenningsøkningen (dv/dt), og hjelper med å gi optimal beskyttelse for elektronisk utstyr
- Ekstrem pålitelighet og forenklet design med direkte kobling fra inngang til utgang
- Omfattende frontpanelstatus og intern diagnostikk-LEDer
Spesifikasjoner
AS1768-klassifiseringer | ||
Delenummer | SRF163N | SRF1125N |
Maks kontinuerlig driftsspenning | 310 VAC | |
Maksimal overspenningsstrøm, L-N, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Maksimal overspenningsstrøm, L-N, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
Spenningsbeskyttelsesnivå, L-N | 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA 8/20 μs | 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs |
IEC 61643-11-klassifiseringer | ||
Delenummer | SRF163N | SRF1125N |
Maks kontinuerlig driftsspenning (Uc) | 255 VAC | |
Midlertidig overspenning, L-N | 442 VAC 2 timer | |
Midlertidig overspenning, N-PE | 1200 VAC 200 ms | |
Impulsstrøm (Iimp) | 10 kA 10/350 μs | |
Spenningsvernnivå (Up), L-N @ Iimp | 450 V | |
Nominell utladningsstrøm (In) | 20 kA 8/20 μs | |
Spenningsvernnivå (Up), L-N @ In | 450 V | 500 V |
Spenningsfall | 0,1 % maks. |
Brosjyre
Katalog
Installasjonshåndbok/instruksjonsark
Sertifiseringer
CE, ERICO SRF Series
Engelsk
EN 61643-11
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.