Produkter | 72 resultater (169 varer)
EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+0-modus
EDT2 Forbedret DIN-skinneoverspenningsvern klasse II, 3+0-modus.
Datalinjeterminator
overspenningsvern for avslutning av datalinjer.
Transient skille MOVTEC
Modulært TDX panelvern, 200 kA
TD-teknologi (Transient Discriminating – TD) gir økt levetid.
DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 4+0-modus
DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.
DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+1-modus
DIN-skinnemontert overspenningsvern som gir beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II, 3 + 1 modusmiljøer.
EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+1-modus
Inkluderer nVent ERICO TD-teknologi for å sikre pålitelighet under uheldige spenningsforhold.
DT1 Utskiftingsmodul for DIN-skinne overspenningsvern
DT1-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.
Overspennings -teller, Mekanisk display
Gir en ikke-tilbakestillbar oversikt over antall overspenninger viderekoblet.
Universal transient barriere, Modem/telefon
Generell barriere gir beskyttelse av lavspenningskretser og transdusere.