Produkter | 72 resultater (169 varer)
Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, Trefaset
Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, trefaset.
PVT2 solenergi overspenningsvern, klasse II
Egnet for bruk ved DC-inngangen til distribuerte strengomformere i solcellepaneler.
DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus, 100 kA
DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II og UL-type 1CA-miljøer.
EDT2 forsterket DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0-modus, 100 kA
EDT2 1+0-modusen, 100 kA forbedrede forbigående overspenningsvern gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II- og UL Type 1CA-miljøene.
MOV/GDT/SAD tester
Måling av metalloksidvaristorer, gassutladningsrør og skreddioder.
Gnistbaneavleder, Type 2
Effektiv potensialutjevning gir N-PE-utjevningsbeskyttelsesbinding på TT-strømfordelingssystemer.
Felles antennebeskytter, Lav/medium frekvens
Robust høy energibeskyttelse.
Telekommunikasjon overspenningsvern
Kostnadseffektiv overspenningsløsning for telekombasestasjoner, som beskytter kretsene ved inngangspunktet.
DT1DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse I+II 12,5 Ka, 2+0-modus
DT1 DIN-skinneoverspenningsvern klasse I+II 12,5 kA, 2+0-modus.
DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+1-modus
DT2 DIN-skinneoverspenningsvern klasse II, 1+1-modus.